Zaciski szeregowe śrubowe
- Odporność na prądy pełzające: KC > 600
- Odporność temperaturowa: 120°C
- Un = 800 V przy 2,5 i 4 mm2
- Un = 400 V przy 10 mm2 i większych
- Możliwość przyłączania dwóch przewodów o tym samym przekroju pod jedną śrubę zaciskową (w przypadku PE tylko 1 przewód)
- Łatwe wprowadzanie przewodu do otwartego zacisku dzięki stożkowemu wlotowi
- Łatwość umieszczania śrubokręta w obniżonych śrubach zaciskowych
- Obroty jałowe/ruch jałowy po obluzowaniu śrub zaciskowych – szczególnie ważne dla wkrętarek mechanicznych
- Wszystkie części trwale zamocowane w nośniku zacisków
- Jednakowy poziom do 35 mm2 w celu utrzymania wymaganych odstępów izolacyjnych pomiędzy poszczególnymi grupami zacisków, ewentualnie na początku lub końcu grupy zacisków należy umieścić płytkę przegradzającą/końcową.
Filtr
Kategoria
- Wyłączniki i rozłączniki powietrzne (ACB)
-
Technika przyłączeniowa
- System szyn zbiorczych tertio
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego
- Zaciski szeregowe przyłączeniowe
- Listwy zaciskowe licznikowe
- Zaciski przewodów sterowniczych
- Pokrywy
- QuickConnect Bloki samozacisków N i PE
- Listwy przyłączeniowe PE/N
- Zaciski szeregowe samozaciskowe
- Zaciski szeregowe, samozaciskowe, akcesoria
- Zaciski szeregowe śrubowe
- Zaciski szeregowe śrubowe, przelotowe - fazowe
- Zaciski szeregowe śrubowe, przelotowe - fazowe, piętrowe
- Zaciski szeregowe śrubowe, przelotowe - neutralne
- Zaciski szeregowe śrubowe, przelotowe - ochronne
- Zaciski szeregowe śrubowe, przelotowe - neutralne, z przegrodą
- Zaciski szeregowe śrubowe 3-torowe, z przegrodą toru neutralnego i z neutralną szyną mostkującą
- Zaciski szeregowe śrubowe 3-torowe, z przegrodą toru neutralnego
- Zaciski szeregowe śrubowe 3-torowe, bez przegrody toru neutralnego
- Zaciski szeregowe dodatkowe (pomocnicze) - fazowe
- Zaciski szeregowe pomiarowe
- Zaciski szeregowe z bezpiecznikiem
- Zaciski szeregowe śrubowe przelotowe - "mostki pionowe"
- Zaciski szeregowe śrubowe - Akcesoria
- Bloki rozdzielcze
- Zaciski szyn zbiorczych
- Szyny zbiorcze miedziane
- Akcesoria do szyn zbiorczych
- univers Z Wiązki przewodów przedlicznikowe, 2 liczniki w układzie pionowym
- univers Z Wiązki przewodów zalicznikowe, 2 liczniki w układzie pionowym
- Połączenia kablowe i akcesoria
- Wkładki bezpiecznikowe, podstawy i rozłączniki bezpiecznikowe
- Wyłączniki i rozłączniki mocy
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS
- Przełączniki zasilania