Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS, montaż szyny zbiorcze, charakterystyka Cs
Wyłączniki SLS - wyłączniki selektywne nadprądowe
do montażu na szynach zbiorczych:
• dla szyn zbiorczych o odstępie 40 mm Cu 5/10x12 mm wg DIN 43870 cz.2
• dla prądów od 10 do 63 A odejścia 1,5 do 16 mm2 z zaciskami bezśrubowymi
• oznaczenie VDE, ekspertyza z kontroli produkcji zgodna z reg. VDE Nr A639
Sprawdzone i certyfikowane zgodnie z E DIN VDE 0643:2003-09 rozdział 5 do 8.18 i DIN EN 60947-1 (VDE 0660 Teil 100):2002-12 EN 60947-1:1999 rozdział 8.2.5.2, 8.2.5.3. A1:2000 i A2:2003 DIN VDE 0641-21
• główne miejsce zastosowania:
zabezpieczenia przedlicznikowe
• charakterystyka wyzwalania Cs -
wyzwalacz termiczny
1,13 do 1,45 x IN
- wyzwalacz elektromagnetyczny
6,5 x 10 IN
• napięcie znamionowe 230/400 V~
• zwarciowa zdolność łączeniowa 25 kA
• standardowo dające się zamknąć i zaryglować
• L1, L2, L3 załączane osobno
• wskaźnik stanu położenia styków
• zgodne z EN 60898
- Wyłączniki i rozłączniki powietrzne (ACB)
- Technika przyłączeniowa
- Wkładki bezpiecznikowe, podstawy i rozłączniki bezpiecznikowe
- Wyłączniki i rozłączniki mocy
-
Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS, montaż szyny zbiorcze, QuickConnect, charakterystyka E
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS, montaż szyna TS35, charakterystyka E
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS, montaż szyny zbiorcze, charakterystyka Cs
- SLS, 3-biegunowe, charakterystyka Cs
- SLS, 1-biegunowe, charakterystyka Cs
- SLS, 4-biegunowe (3P+N), charakterystyka Cs
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS, montaż szyna TS35, charakterystyka Cs
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS, QuickConnect - Akcesoria
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS - Akcesoria
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS - Akcesoria do montażu na szynach zbiorczych
- Przełączniki zasilania