Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS, montaż szyna TS35, charakterystyka Cs
Wyłączniki SLS - wyłączniki selektywne nadprądowe
do montażu na szynie TS35:
• wyłączniki SLS można montować na szynie nośnej TS35 lub poprzez adapter na szynach zbiorczych (rozstaw
40 mm)
• oznaczenie VDE, ekspertyza z kontroli produkcji
• sprawdzone i certyfikowane zgodnie z E DIN VDE 0643:2003-09, DIN VDE 0641-21
• główne miejsce zastosowania: zabezpieczenia przedlicznikowe
• zgodne z EN 60898
• charakterystyka wyzwalania Cs -
wyzwalacz termiczny
1,13 do 1,45 x IN
- wyzwalacz elektromagnetyczny
6,5 x 10 IN
• napięcie znamionowe:
230/400 V~
• zwarciowa zdolność łączeniowa
25 kA
• standardowo dające się zamknąć i zaryglować
• L1, L2, L3 załączane osobno
• wskaźnik stanu położenia styków
• zaciski klatkowe:
- drut do 50 mm2
- linka do 35 mm2
- Wyłączniki i rozłączniki powietrzne (ACB)
- Technika przyłączeniowa
- Wkładki bezpiecznikowe, podstawy i rozłączniki bezpiecznikowe
- Wyłączniki i rozłączniki mocy
-
Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS, montaż szyny zbiorcze, QuickConnect, charakterystyka E
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS, montaż szyna TS35, charakterystyka E
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS, montaż szyny zbiorcze, charakterystyka Cs
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS, montaż szyna TS35, charakterystyka Cs
- SLS, 3-biegunowe, charakterystyka Cs
- SLS, 1-biegunowe, charakterystyka Cs
- SLS, 4-biegunowe (3P+N), charakterystyka Cs
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS, QuickConnect - Akcesoria
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS - Akcesoria
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS - Akcesoria do montażu na szynach zbiorczych
- Przełączniki zasilania