univers N HC 1600A Zestawy podstawowe
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
-
univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- univers N HC 1600A Zestawy podstawowe
- Zestawy z pokrywą pełną
- Zestaw z pokrywą z wycięciami, z szynami nośnymi TS35 poziomymi, odstęp 150 mm
- Zestaw z pokrywą pełną z szynami nośnymi TS35 poziomymi, odstęp 150 mm dla zacisków szeregowych
- Zestaw z płytą montażową z pokrywą pełną
- univers N HC 1600A Zestawy dla rozłączników i podstaw NH
- univers N HC 1600A Zestawy z płytą montażową dla rozłączników i przełączników izolacyjnych
- univers N HC 1600A Zestawy z płytą montażową dla rozłączników i przełączników mocy (kompaktowych)
- univers N HC 1600A Zestawy dla aparatów bezpiecznikowych D i NH do montażu na szynach zbiorczych Cu
- univers N HC 1600A Zestawy dla urządzeń pomiarowych
- univers N HC 1600A Akcesoria
- univers N HC 1600A Systemy szyn zbiorczych
- univers N HC Zestawy dla wyłączników ACB
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers