univers N HC 1600A Zestawy dla aparatów bezpiecznikowych D i NH do montażu na szynach zbiorczych Cu
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
-
univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- univers N HC 1600A Zestawy podstawowe
- univers N HC 1600A Zestawy dla rozłączników i podstaw NH
- univers N HC 1600A Zestawy z płytą montażową dla rozłączników i przełączników izolacyjnych
- univers N HC 1600A Zestawy z płytą montażową dla rozłączników i przełączników mocy (kompaktowych)
- univers N HC 1600A Zestawy dla aparatów bezpiecznikowych D i NH do montażu na szynach zbiorczych Cu
- Zestaw do montażu na szynach zbiorczych Cu 60 mm podstaw bezpiecznikowych D 3-bieg., bez aparatów, bez miedzi
- Zestaw do montażu na szynach zbiorczych 3-bieg. Cu 60 mm, rozłączników bezpiecznikowych NH, bez aparatów, bez miedzi
- Zestaw do montażu na szynach zbiorczych 3-bieg. Cu 60 mm, rozłączników listwowych NH00, bez aparatów, bez miedzi
- Zestaw z pełną pokrywą dla systemu szyn zbiorczych Cu 60 mm, bez miedzi
- Zestaw dla systemu N/PE, bez miedzi
- Zestaw do montażu na szynach zbiorczych 3-bieg. Cu 185 mm, rozłączników listwowych NH00, 1, 2 i 3, bez aparatów, bez miedzi
- Zestaw do montażu na szynach zbiorczych 3-bieg. Cu 185 mm, rozłączników listwowych NH00, 1, 2 i 3, bez aparatów, bez miedzi, dla 7 aparatów grupa 1-3
- Profil nośny boczny
- Zestaw do montażu na szynach zbiorczych 3-bieg. Cu 185 mm, rozłączników listwowych NH00, 1, 2 i 3, bez aparatów, bez miedzi
- Zestaw do montażu na szynach zbiorczych 3-bieg. Cu 185 mm, rozłączników listwowych NH00, 1, 2 i 3, bez aparatów, bez miedzi, dla 7 aparatów grupa 1-3
- Wspornik szyn zbiorczych 3-bieg. 185 mm
- Adapter do montaż
- Zestaw przewodów do pomiaru napięcia
- univers N HC 1600A Zestawy dla urządzeń pomiarowych
- univers N HC 1600A Akcesoria
- univers N HC 1600A Systemy szyn zbiorczych
- univers N HC Zestawy dla wyłączników ACB
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers