QuickConnect Mostki łączeniowe ochronne, zielone, kpl = 10 szt. KN99E

EAN
3250613849207
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
343,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 V
  • Napięcie znamio­nowe
    230 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
Wymiary
  • Szero­kość produktu
    12 mm
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    0.079 kg
  • Kolor
    Zielony
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie