Mostek nieziolowany śrubowy 2-polowy KR02IB
Cena
19,60 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 5 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy24 A
Materiały
-
KolorŻółty
Wymiary
-
Wysokość10,11 mm
-
Szerokość4 mm
-
Głębokość9,5 mm
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku Łącznik krzyżowyMostek pionowy
Rodzaj połączenia
-
Liczba mostkowanych złączek2
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KR02IB
Mostek nieziolowany śrubowy 2-polowy
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Więcej materiałów