QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 5x16+17x4mm2, szer. 90mm KN22N
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Mostek 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 26 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In63 A
-
Liczba biegunów1
-
Układ biegunów1P
-
Wysokość33 mm
-
Szerokość90 mm
-
Głębokość34 mm
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui400 V
-
KolorNiebieski
-
MateriałPoliamid (PA)
-
Kod RAL5002
-
Typ połączeniaZacisk sprężynowy
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1,5 - 25,0 mm²
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnych i dolnych zacisków śrubowych1,5 - 25,0 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KN22N
QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 5x16+17x4mm2, szer. 90mm
PDF -
Instrukcja montażu
Montageanleitung QC Einzelmodul
Instrukcja montażu International 2020-01-01
PDF361,52 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16
PDF200,90 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-04-26
PDF100,30 kB