vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV przetłoczenia 1R/12M (1x12) VE112PN
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Nośnik zacisków 10 dostępne produkty -
Zacisk wciskowy 18 dostępne produkty -
Dławnica kablowa 4 dostępne produkty -
Przepust dla przewodów 2 dostępne produkty -
Zamek do drzwi 1 dostępne produkty -
Mostek 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Liczba wejść kablowych12
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
-
Znamionowe napięcie pracy Un (DC)1000 - 1000 V
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzTak
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Prąd znamionowy In63 A
-
Liczba szyn1
-
Liczba rzędów1
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychNie
-
Posiada blok zacisków uziemiającychNie
-
Posiada płytę montażowąNie
-
Liczba modułów12
-
Z wlotami przewodówTak
-
Wysokość302 mm
-
Szerokość310 mm
-
Głębokość151 mm
-
Liczba jednostek szerokości12
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteTak
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
-
Odporność na promieniowanie ultrafioletoweTak
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK08
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP65
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem850 °C
-
Klasa ochrony z drzwiamiIP65
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VE112PN
vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV przetłoczenia 1R/12M (1x12)
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-02-07
PDF4,03 MB -
Broszura
Broszura fr-BE 2023-08-22
PDF12,69 MB
Broszura nl-BE 2023-08-22
PDF12,68 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-VECTOR-IP65-ODPORNOSC_UV-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,36 MBHAGER-VECTOR-IP65-ODPORNOSC_UV-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,37 MBHAGER-VECTOR-IP65-UV_RESISTANCE-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,34 MBHAGER-VECTOR-IP65-UV_RESISTANCE-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,35 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,43 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,41 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,42 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,40 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF399,26 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF402,31 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Deklaracja zgodności UE
vector / vector outdoor Rozdzielnice natynkowe IP65, klasa ochronności II; VE…L, VE…PN, VE…SN
PDF193,92 kB