volta/vector outdoor Wspornik z zaciskami śrubowymi PE/N 2x17 zacisków VZ522
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 17 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość38 mm
-
Szerokość270 mm
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa VZ522
volta/vector outdoor Wspornik z zaciskami śrubowymi PE/N 2x17 zacisków
PDF -
Ulotka
ulotka volta
Ulotka pl-PL 2024-10-31
PDF2,43 MB -
Broszura
broszura volta
Broszura pl-PL 2024-10-30
PDF24,02 MB -
Katalog
Katalog główny - Rozdział energii
Katalog główny
PDF197,18 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-05-02
PDF281,80 kB