vector II Rozdzielnica IP65 1R/12M VE112L
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Moduł rozdzielnicowy z zaciskami 1 dostępne produkty
-
Płyta pod dławiki 1 dostępne produkty
-
Koszulka termokurczliwa dla dławnicy kablowej 2 dostępne produkty
-
Dławnica kablowa 8 dostępne produkty
-
Zamek do drzwi 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 15 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Liczba wejść kablowych12
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Montaż naMontaż podłogowy
-
Prąd znamionowy63 A
-
Liczba szyn1
-
Liczba rzędów1
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychNie
-
Posiada blok zacisków uziemiającychNie
-
Posiada płytę montażowąNie
-
Liczba modułów12
-
Z wlotami przewodówTak
-
Wysokość302 mm
-
Szerokość310 mm
-
Głębokość151 mm
-
Liczba jednostek szerokości12
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteTak
-
MateriałPolistyren (PS)
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
-
Odporność na promieniowanie ultrafioletoweNie
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK08
-
Klasa ochronności IPIP65
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem750 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-02-07
PDF4,31 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-VECTOR-IP55-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,27 MBHAGER-VECTOR-IP55-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,28 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,29 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,27 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
VE112L Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-02-27
PDF193,92 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-14
PDF257,02 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-05-09
PDF836,07 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-19
PDF258,36 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-18
PDF814,05 kB