![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
volta Wspornik z zaciskami PE/N 2 x 32 zaciski VZ525E
EAN
3250611008583
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
162,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość38 mm
-
Szerokość270 mm
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej