volta hybrid Rozdzielnica hybrydowa n/t, 24M, 2x płyta, 1x gniazdo, drzwi plast. VA602WWH
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Jedno- i wielobiegunowe 1 dostępne produkty
-
Płyta pod dławiki 1 dostępne produkty
-
Złącze modułowe 8 dostępne produkty
-
Drzwi 4 dostępne produkty
-
Patch-Panel 5 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 31 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Prąd znamionowy63 A
-
Liczba szyn2
-
Liczba rzędów5
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychTak
-
Posiada blok zacisków uziemiającychTak
-
Posiada płytę montażowąTak
-
Liczba modułów24
-
Liczba zacisków półmodułów na szynę48
-
Z wlotami przewodówTak
-
Wysokość765 mm
-
Szerokość305 mm
-
Głębokość96,50 mm
-
Liczba jednostek szerokości12
-
Długość765 mm
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Materiał płyty montażowejAkrylonitryl-styren-akrylan (ASA), Poliwęglan (PC)
-
Odporność na promieniowanie ultrafioletoweNie
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem650 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-04-08
PDF9,81 MB -
Ulotka
ulotka volta Hybrid
Ulotka pl-PL 2024-10-29
PDF11,03 MB -
Broszura
broszura volta
Broszura pl-PL 2024-10-30
PDF24,02 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07
PDF366,52 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-16
PDF359,72 kBDeklaracja zgodności UE
volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej i zastosowania ICT (systemy teleinformatyczne); FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…
PDF347,29 kBDeklaracja zgodności UE
volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej; FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…
PDF346,32 kB