Pasek opisowy do FZ24Mx samoprzylepny VZ324BS
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Długość8 mm
-
Wysokość25 mm
-
Szerokość480 mm
-
Głębokość1,50 mm
-
KolorBiały
-
Powiązane serieunivers Z 1-polowy 500, univers Z 1-polowy 1250, univers Z 2-polowy 1250, univers Z 3-polowy 500, univers Z 3-polowy 1250, univers Z 4-polowy 500, univers Z 4-polowy 1250, univers Z 5-polowy 500, volta hybrydowa montowana natynkowo 3x12 mod., volta hybrydowa montowana natynkowo 2x12 mod., volta montowana natynkowo 5x12 mod.
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07
PDF366,52 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-16
PDF359,72 kBDeklaracja zgodności UE
volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej; FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…
PDF346,32 kBDeklaracja zgodności UE
volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej i zastosowania ICT (systemy teleinformatyczne); FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…
PDF347,29 kB