Moduł KEYSTONE gniazdo USB 3.0, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały VZ30US
EAN
3250611008378
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
107,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość20 mm
-
Szerokość16 mm
-
Głębokość40 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej