Patch-Panel 6M Keystone FZ06MK
EAN
13250611004322
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
207,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Złącze modułowe 4 dostępne produkty
-
Szyna uziemiająca rozdzielnicy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość123 mm
-
Głębokość60 mm
-
Liczba jednostek w pionie6
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2015-02-03
PDF1,39 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13
PDF321,32 kB
Więcej materiałów