Moduł KEYSTONE gniazdo USB 3.0, przelotowe, wtyk kątowy 90°, biały VZ30UA
EAN
3250611008408
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
118,30 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 35 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość20 mm
-
Szerokość16 mm
-
Głębokość35 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu VZ30UA
Moduł KEYSTONE gniazdo USB 3.0, przelotowe, wtyk kątowy 90°, biały
PDF
Więcej materiałów