Patch Panel 24M Keystone, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa FZ24MK
EAN
13250615002171
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
373,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Złącze modułowe 8 dostępne produkty
-
Patch-Panel 2 dostępne produkty
-
Szyna uziemiająca rozdzielnicy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość480 mm
-
Głębokość60 mm
-
Liczba jednostek w pionie24
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2015-02-03
PDF1,39 MB
Więcej materiałów