volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA60xx, 5-rzędowe, plastikowe wentylowane VA60W
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zamek do drzwi 1 dostępne produkty -
Kieszeń na dokumenty 1 dostępne produkty -
Płyta pod dławiki 1 dostępne produkty -
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 6 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość740 mm
-
Szerokość285 mm
-
Głębokość22 mm
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi skrzydłowe
-
Liczba zamków0
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Kolor produktuCzysta biel
-
MateriałMetal
-
WykończenieMalowany proszkowo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa
-
Liczba rzędów5
-
Rodzaj montażuMocowanie na zatrzask
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VA60W
volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA60xx, 5-rzędowe, plastikowe wentylowane
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-07-07
PDF4,90 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-16
PDF359,72 kB