The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Zaciski PE/N, Quick­Con­nect i akcesoria
    • VZ455N
    Hager VZ455N to zestaw 10 sztuk zacisków dodatkowych w kolorze niebieskim (RAL 5012). Prąd znamionowy 63 A gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania w instalacjach mieszkaniowych i komercyjnych. Doskonały wybór dla instalacji elektrycznych, w których liczy się trwałość i solidność wykonania. Przeznaczony do montażu w rozdzielnicach volta w wersji podtynkowej VU oraz do ścian szkieletowych VH w dedykowanych miejscach wewnątrz obudowy.
    EAN
    3250616666412
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Zaciski PE/N, Quick­Con­nect i akcesoria
    • Zaciski Quick­Con­nect
    • Zobacz więcej

    volta Zacisk dodatkowy N QuickConnect zestaw 10 sztuk VZ455N

    Cena
    223,80  zł
    / szt. *
    223,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    volta Zacisk dodatkowy N QuickConnect zestaw 10 sztuk

    VZ455N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      63 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      1
    Materiały
    • Kolor
      Niebieski
    • Kod RAL
      5012
    Wymiary
    • Szero­kość
      27 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ455N
    PDF
    RoHS report VZ455N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ455N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ455N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ455N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ455N

      volta Zacisk dodatkowy N QuickConnect zestaw 10 sztuk

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Montageanleitung | Hager Polska

      Montageanleitung

      Instrukcja montażu International 2020-01-01

      PDF
      192,03 kB
    • Ulotka

      Zdjęcie ulotka volta | Hager Polska

      ulotka volta

      Ulotka pl-PL 2024-10-31

      PDF
      2,43 MB
    • Broszura

      Zdjęcie broszura volta | Hager Polska

      broszura volta

      Broszura pl-PL 2024-10-30

      PDF
      24,02 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…

      PDF
      427,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KN26N - QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 6x16+20x4mm2, szer.105mm
      KN26N
      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 6x16+20x4mm2, szer.105mm
      Cena
      186,60  zł
      / szt. *
      186,60  zł
      / szt. *
    • 2
      KN06N - QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 1x16+5x4mm2, szer. 30mm
      KN06N
      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 1x16+5x4mm2, szer. 30mm
      Cena
      88,80  zł
      / szt. *
      88,80  zł
      / szt. *
    • 3
      KR02IB - Mostek nieziolowany śrubowy 2-polowy
      KR02IB
      Mostek nieziolowany śrubowy 2-polowy
      Cena
      20,80  zł
      / szt. *
      20,80  zł
      / szt. *
    • 4
      KN00A - QuickConnect Nośnik samozacisków uniwersalny, montaż TS35/płyta/płaskownik
      KN00A
      QuickConnect Nośnik samozacisków uniwersalny, montaż TS35/płyta/płaskownik
      Cena
      82,10  zł
      / szt. *
      82,10  zł
      / szt. *
    • 5
      KN10N - QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 2x16+8x4mm2, szer. 45mm
      KN10N
      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 2x16+8x4mm2, szer. 45mm
      Cena
      97,80  zł
      / szt. *
      97,80  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32