![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
volta Skrzynka wnękowa (do płyt GKB) 2R/24M dostawy etapowe VH24NK
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zacisk wciskowy 20 dostępne produkty
-
Drzwi 6 dostępne produkty
-
Patch-Panel 2 dostępne produkty
-
Gniazda 1 dostępne produkty
-
Zestawy wyposażeniowe 10 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 18 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Montaż naDo ścian pustych
-
Liczba szyn2
-
Liczba rzędów2
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychNie
-
Posiada blok zacisków uziemiającychNie
-
Posiada płytę montażowąNie
-
Liczba modułów24
-
Wysokość484 mm
-
Szerokość330 mm
-
Głębokość94,50 mm
-
Wysokość wbudowania471 mm
-
Szerokość wbudowania314 mm
-
Zakres głębokości wbudowania90 mm
-
Liczba jednostek szerokości12
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Badanie rozżarzonym drutem850 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-08-04
PDF4,62 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-VOLTA-IP30-HOLLOW_WALL-EMPTY-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,27 MBHAGER-VOLTA-IP30-HOLLOW_WALL-EMPTY-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,28 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,30 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,28 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07
PDF366,52 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-16
PDF359,72 kB