tehalit.WA Płytka centralna Typ10 Keystone 1-krotna ABS bezhalogenowy biały GSETMM1019016
EAN
4012740986953
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
85,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Złącze modułowe 8 dostępne produkty
-
Przejściówka komunikacyjna 10 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Głębokość20 mm
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo modułowe
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25
PDF3,27 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2022-08-17
PDF534,09 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18
PDF192,55 kB
Więcej materiałów