The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.WA
    • tehalit.WA - maskow­nice 55x55 mm
    • GMKAUDIO1
    EAN
    4012740981644
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • tehalit.WA - maskow­nice 55x55 mm
    • Zobacz więcej

    tehalit.WA Moduł keystone stereo jack 3,5 mm hfr GMKAUDIO1

    Cena
    95,70  zł
    / szt. *
    95,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.WA Moduł keystone stereo jack 3,5 mm hfr

    GMKAUDIO1

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Sprzęt
    • Ekranowany
      Nie
    Kabel
    • Długość kabla
      0,20 m
    Funkcje
    • Z rezystorem końcowym
      Nie
    Wymiary
    • Szero­kość
      14,50 mm
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS), Poli­węglan (PC)
    • Kolor
      Biały

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration GMKAUDIO1
    PDF
    RoHS report GMKAUDIO1
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie GMKAUDIO1 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu GMKAUDIO1

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa GMKAUDIO1 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa GMKAUDIO1

      tehalit.WA Moduł keystone stereo jack 3,5 mm hfr

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      G45DM0129011 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 2xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      G45DM0129011
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 2xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      Cena
      45,70  zł
      / szt. *
      45,70  zł
      / szt. *
    • 2
      G45DM0119016 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm biały
      G45DM0119016
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm biały
      Cena
      40,50  zł
      / szt. *
      40,50  zł
      / szt. *
    • 3
      G45DM011LAN - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm alu
      G45DM011LAN
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm alu
      Cena
      45,70  zł
      / szt. *
      45,70  zł
      / szt. *
    • 4
      G45DM0119011 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      G45DM0119011
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      Cena
      45,70  zł
      / szt. *
      45,70  zł
      / szt. *
    • 5
      G45DM0129016 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 2xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm biały
      G45DM0129016
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 2xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm biały
      Cena
      40,50  zł
      / szt. *
      40,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32