tehalit.WA Moduł keystone 3,5 mm->RCA 0,2 m hfr GMKAUDIO2
EAN
4012740868198
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
89,30zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
EkranowanyNie
Kabel
-
Długość kabla0,20 m
Funkcje
-
Z rezystorem końcowymNie
Wymiary
-
Szerokość14,50 mm
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS), Poliwęglan (PC)
-
KolorBiały
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej