![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.WA Moduł keystone USB3 Typ A hfr GMKUSB3A
EAN
4012740981880
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
89,30zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
EkranowanyTak
Kabel
-
Długość kabla0,20 m
Funkcje
-
Z rezystorem końcowymNie
Wymiary
-
Szerokość14,50 mm
Materiały
-
MateriałPC/ABS
-
KolorBiały
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej