Moduł KEYSTONE gniazdo Displayport, przelot. Displayp. - Mini Displayp., biały VZ10DS
EAN
3250611008354
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
145,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość25,30 mm
-
Szerokość16 mm
-
Głębokość49 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej