The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice i akcesoria multimedialne
    • Akcesoria do rozdzielnic tele­­tech­nicz­nych
    • TN004S
    EAN
    3250615949905
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria i puszki instalacyjne
    • Rozdziel­nice natyn­kowe vega
    • Akcesoria do rozdzielnic tele­­tech­nicz­nych
    • Zobacz więcej

    Patch moduł kat.5e UTP 1xRJ45 do TS35 TN004S

    Cena
    174,90  zł
    / szt. *
    174,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Patch moduł kat.5e UTP 1xRJ45 do TS35

    TN004S

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Iden­ty­fi­kacja
    • Kategoria
      Cat5e
    Kabel
    • Zakres AWG
      AWG 26-22
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk tnący, RJ45
    Wymiary
    • Wyso­kość
      90 mm
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      62 mm
    Sprzęt
    • Ekranowany
      Nie
    • Nadaje się do kabla okrągłego
      Tak
    Warunki użyt­ko­wania
    • Podłączenie bez użycia narzędzi
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2022-05-02
    PDF
    318,04 kB
    REACH declaration TN004S
    PDF
    RoHS report TN004S
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TN004S | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TN004S

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TN004S | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TN004S

      Patch moduł kat.5e UTP 1xRJ45 do TS35

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-17 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-17

      PDF
      171,64 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18

      PDF
      185,20 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-01-28

      PDF
      122,04 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UM00M5 - FWU Zestaw akcesoriów teletechnicznych z gniazdem zasilającym potrójnym
      UM00M5
      FWU Zestaw akcesoriów teletechnicznych z gniazdem zasilającym potrójnym
      Cena
      773,50  zł
      / szt. *
      773,50  zł
      / szt. *
    • 2
      FZ06MK - Patch-Panel 6M Keystone
      FZ06MK
      Patch-Panel 6M Keystone
      Cena
      235,90  zł
      / szt. *
      235,90  zł
      / szt. *
    • 3
      TN002S - Patch moduł kat.6 STP 1xRJ45 do TS35
      TN002S
      Patch moduł kat.6 STP 1xRJ45 do TS35
      Cena
      241,00  zł
      / szt. *
      241,00  zł
      / szt. *
    • 4
      UM00K5 - FWU Patch-Panel 24M Keystone
      UM00K5
      FWU Patch-Panel 24M Keystone
      Cena
      142,70  zł
      / szt. *
      142,70  zł
      / szt. *
    • 5
      TN001S - Patch moduł kat.5e FTP 1xRJ45 do TS35
      TN001S
      Patch moduł kat.5e FTP 1xRJ45 do TS35
      Cena
      221,20  zł
      / szt. *
      221,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32