The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • GTVDM013
    EAN
    4012002247013
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne

    tehalit.GB-EG Płytka montażowa GTVD2/300 3xRJ45 19,3x14,8 aluminium GTVDM013

    Cena
    23,00  zł
    / szt. *
    23,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.GB-EG Płytka montażowa GTVD2/300 3xRJ45 19,3x14,8 aluminium

    GTVDM013

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Przej­ściówka komu­nika­cyjna 10 dostępne produkty
    • Złącze modu­łowe 4 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Przej­ściówka komu­nika­cyjna
    • Złącze modu­łowe
    • GMKAUDIO1

      tehalit.WA Moduł keystone stereo jack 3, 5 mm hfr

      95,70  zł  / szt.*
    • GMKBLIND

      tehalit.WA Moduł keystone pełny hfr

      19,10  zł  / szt.*
    • GMKUSB2A

      tehalit.WA Moduł keystone USB2 Typ A hfr

      95,70  zł  / szt.*
    • GMKUSB3A

      tehalit.WA Moduł keystone USB3 Typ A hfr

      95,70  zł  / szt.*
    • GMKRJ12

      tehalit.WA Moduł keystone RJ12 hfr

      37,40  zł  / szt.*
    • GMKAUDIO2

      tehalit.WA Moduł keystone 3, 5 mm->RCA 0, 2 m hfr

      95,70  zł  / szt.*
    • GMKBNCWS

      tehalit.WA Moduł keystone BNC Gn-Gn 0, 2m biały hfr

      134,30  zł  / szt.*
    • GMKRCAGE

      tehalit.WA Moduł keystone RCA Gn-Gn 0, 2m żółty hfr

      95,70  zł  / szt.*
    • GMKRCART

      tehalit.WA Moduł keystone RCA Gn-Gn 0, 2m czerwony hfr

      95,70  zł  / szt.*
    • GMKRCAWS

      tehalit.WA Moduł keystone RCA Gn-Gn 0, 2m biały hfr

      95,70  zł  / szt.*
    • VZ20HA

      Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk kątowy 90°, biały

      168,10  zł  / szt.*
    • VZ20HS

      Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały

      121,70  zł  / szt.*
    • VZ30UA

      Moduł KEYSTONE gniazdo USB 3.0, przelotowe, wtyk kątowy 90°, biały

      133,00  zł  / szt.*
    • VZ30US

      Moduł KEYSTONE gniazdo USB 3.0, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały

      121,70  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • GTVD200

      tehalit.GB-EG Puszka montażowa teleinformatyczna 2-krotna PC-ABS czarny

      46,20  zł  / szt.*
    • GTVD300

      tehalit.GB-EG Puszka montażowa teleinformatyczna 3-krotna PC-ABS czarny

      47,90  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie na zatrzask
    Wymiary
    • Długość
      70 mm
    • Szero­kość
      40 mm
    • Wymiary otworu (szer. x wys.)
      14,8 x 19,3
    Sprzęt
    • Liczba otworów pojedyn­czych
      3
    • Liczba otworów podwój­nych
      0
    • Liczba otworów potrój­nych
      0
    • Liczba wejść CEE/Perilex
      0
    • Liczba otworów owal­nych
      0
    • Liczba wejść okrągłych
      0
    • Liczba wejść kwadrato­wych
      0
    Materiały
    • Kolor
      Alumi­nium
    • Materiał
      Alumi­nium
    Kompa­ty­bil­ność
    • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
      Moduły danych i multimediów
    • Typ modułu gniazd datat
      Typ 01
    • Nazwa modułu gniazd data
      Keystone
    Instalacja, montaż
    • Kąt montażu
      90 °

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2022-04-01
    PDF
    203,76 kB
    REACH declaration GTVDM013
    PDF
    RoHS report GTVDM013
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie GTVDM013 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu GTVDM013

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa GTVDM013 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa GTVDM013

      tehalit.GB-EG Płytka montażowa GTVD2/300 3xRJ45 19,3x14,8 aluminium

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.gb-eg - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.gb-eg - informacje techniczne

      PDF
      1011,31 kB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15

      PDF
      208,02 kB
      Zdjęcie EU-Declaration | Hager Polska

      EU-Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-07

      PDF
      239,58 kB
      Zdjęcie EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Polska

      EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

      PDF
      47,96 kB
      Zdjęcie tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne do podłóg czyszczonych na mokro IP66, tehalit.GB-EG Płytki, puszki montażowe, akcesoria; GTV…, TULAA…, VANR… | Hager Polska

      tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne do podłóg czyszczonych na mokro IP66, tehalit.GB-EG Płytki, puszki montażowe, akcesoria; GTV…, TULAA…, VANR…

      PDF
      197,11 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      G45DM0119016 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm biały
      G45DM0119016
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm biały
      Cena
      40,50  zł
      / szt. *
      40,50  zł
      / szt. *
    • 2
      GKWHR - tehalit.WA Łącznik elektryczny gniazd 45x45mm
      GKWHR
      tehalit.WA Łącznik elektryczny gniazd 45x45mm
      Cena
      14,90  zł
      / szt. *
      14,90  zł
      / szt. *
    • 3
      G45DM0119011 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      G45DM0119011
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      Cena
      45,70  zł
      / szt. *
      45,70  zł
      / szt. *
    • 4
      GKWHQ - tehalit.WA Łącznik mechaniczny gniazd 45x45mm
      GKWHQ
      tehalit.WA Łącznik mechaniczny gniazd 45x45mm
      Cena
      12,80  zł
      / szt. *
      12,80  zł
      / szt. *
    • 5
      G45DM011LAN - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm alu
      G45DM011LAN
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm alu
      Cena
      45,70  zł
      / szt. *
      45,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32