tehalit.GB-EG Puszka montażowa teleinformatyczna 2-krotna PC-ABS czarny GTVD200
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (16)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 38 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Głębokość46 mm
-
Szerokość75 mm
-
Długość171 mm
-
Rodzaj montażu jednostki instalacyjnejMocowanie na zatrzask
-
Liczba wejść kablowych8
-
Liczba systemów odciążenia0
-
MateriałPC/ABS
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
Kompatybilny rodzaj gniazdaModuły danych i multimediów
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa GTVD200
tehalit.GB-EG Puszka montażowa teleinformatyczna 2-krotna PC-ABS czarny
PDF -
Broszury techniczne
tehalit.gb-eg - informacje techniczne
PDF1011,31 kB -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2024-07-16
DXF27,57 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2026-04-15
STP238,99 kB -
Rysunek techniczny produktu
Rysunek techniczny produktu International 2024-02-27
PDF28,86 kB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15
PDF208,02 kB
EU-Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-07
PDF239,58 kB
EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF47,96 kB
tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne do podłóg czyszczonych na mokro IP66, tehalit.GB-EG Płytki, puszki montażowe, akcesoria; GTV…, TULAA…, VANR…
PDF197,11 kB