tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSR06 fi215 25mm stal nierdzewna EKSR060BL25
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
-
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogowąTak
-
KształtOkrągły
-
Zakres głębokości wbudowania120 mm
-
Średnica wbudowania215 mm
-
Wysokość97 mm
-
Zakres możliwej niwelacji poziomu120 - 216 mm
-
Rozmiar nominalny215 mm
-
Grubość wgłębienia dywanu25 mm
-
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)R06
-
Wspornik na uchwycie puszkiTak
-
Liczba wbudowanych urządzeń6
-
Liczba skrzynek wyjściowych2
-
Liczba wyprowadzeń kablowych0
-
Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)20 kN
-
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni3 kN
-
Nadaje się do montażu we wnęce podłogowejTak
-
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodzeTak
-
Konserwacja podłogiMokry
-
MateriałStal szlachetna
-
Do kanałów podpodłogowychTak
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Klasa ochrony w stanie nieużywanymIP54
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu EKSR060BL25
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSR06 fi215 25mm stal nierdzewna
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-08-29
PDF4,17 MB -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2025-06-10
PDF161,20 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2025-01-23
DXF290,04 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2025-01-22
STP835,07 kB -
Rysunek techniczny produktu
Product drawing
Rysunek techniczny produktu International 2022-12-05
PDF106,25 kB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Informacje techniczne - Deklaracja jakości
Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2025-07-08
PDF194,68 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, stal nierdzewna; EKN…, EKQ…, EKR…, EKS…, MKQ… , MKR..., SEV…, UDB…, UDK…, UDQ…
PDF320,43 kB