tehalit.UK System szalunkowy element VQ16 320x320mm H=200mm styropian SEVQ16200
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość200 mm
-
Szerokość320 mm
-
Długość320 mm
-
KształtKwadratowy
-
MateriałStyropian
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa SEVQ16200
tehalit.UK System szalunkowy element VQ16 320x320mm H=200mm styropian
PDF -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2026-09-29
PDF2,72 MB
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) pl-PL 2026-09-22
PDF2,72 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2024-12-11
DXF16,98 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2026-04-15
STP179,95 kB -
Rysunek techniczny produktu
Rysunek techniczny produktu International 2024-09-13
PDF28,91 kB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, stal nierdzewna; EKN…, EKQ…, EKR…, EKS…, MKQ… , MKR..., SEV…, UDB…, UDK…, UDQ…
PDF320,43 kB
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-14
PDF286,09 kB