![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 165-215mm stal UDB3165215
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Rama podwyższająca 1 dostępne produkty
-
Akcesoria systemu kanałów w wylewkach betonowych 7 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Długość498 mm
-
Minimalna wysokość posadzki165 mm
-
Zakres możliwej niwelacji poziomu165 - 215 mm
-
Rozmiar nominalny340 mm
-
Maks. obciążenia1,50 - 1,50 kN
-
Nadaje się do plombowania instalacjiNie
-
Z blaszaną podłogąTak
-
Uchwyt montażowy pokrywyTak
-
Materiał ścianki bocznejTworzywo sztuczne
-
Typ pokrywyZaślepka
-
Możliwe odłączenie pokrywy od podstawyTak
-
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętychNie
-
Nadaje się do wpuszczania w kanały podpodłogoweTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2017-12-15
PDF4,28 MBDane techniczne — Instrukcja obsługi International 2018-02-06
PDF4,73 MBDane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MBDane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2017-01-05
PDF1,59 MB -
Broszury techniczne
tehalit.UK - informacje techniczne
Broszury techniczne pl-PL 2017-06-12
PDF2,13 MB -
Pliki STEP
STEP model UDB3165215
Pliki STEP International 2022-10-18
STP1,39 MB -
Product Drawing
Technical Drawing UDB3165215
Product Drawing International 2022-10-18
PDF63,58 kB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych; UDA…, UDB…, UDH…, UDM…, UDS…, UK…, UKB…, UKE…, UKK..., UKM…, UKS…
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-03-27
PDF216,90 kB