tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 2-komorowy 240X48mm stal UK240482
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Puszki podłogowe (poziomowane) do podłogowych systemów instalacji elektrycznych 2 dostępne produkty
-
System szalunkowy 1 dostępne produkty
-
Uniwersalna puszka podłogowa 21 dostępne produkty
-
Łącznik podstawy 2 dostępne produkty
-
Końcówka 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 1 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość48 mm
-
Szerokość240 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny11520 - 11520 mm²
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)46
-
Pokrywa odłączalnaTak
-
Liczba przegród2 - 2
-
Montaż systemu instalacji podłogowej naW wylewce
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany
-
Maks. obciążenia1,50 - 1,50 kN
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2017-12-15
PDF4,28 MB -
Broszury techniczne
tehalit.UK - informacje techniczne
Broszury techniczne pl-PL 2017-06-12
PDF2,13 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2022-11-28
DXF366,15 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2022-11-28
STP205,09 kB -
With variables
Product Drawing International 2022-11-28
PDF68,30 kB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych; UDA…, UDB…, UDH…, UDM…, UDS…, UK…, UKB…, UKE…, UKK..., UKM…, UKS…
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-03-27
PDF216,90 kB