tehalit.UK Łącznik podstawy 240X48mm stal UKS240480
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Z wyrównaniem potencjałówTak
-
Do szczelin dylatacyjnychNie
-
Wysokość48 mm
-
Szerokość240 mm
-
Długość59 mm
-
Wymiar a48 mm
-
Wymiar b240 mm
-
MateriałStal
-
KolorOcynkowane
-
WykończenieGalwanizowany
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UKS240480
tehalit.UK Łącznik podstawy 240X48mm stal
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-11-11
PDF4,28 MB -
Broszury techniczne
tehalit.UK - informacje techniczne
tehalit UK - informacje techniczne
PDF2,13 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Floor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kB -
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF341,27 kB
tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych; UDA…, UDB…, UDH…, UDM…, UDS…, UK…, UKB…, UKE…, UKK..., UKM…, UKS…
PDF216,90 kB