tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 75-125mm stal UDB3075125
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (15)Akcesoria opcjonalne
-
Rama do piętrowania 1 dostępne produkty -
Akcesoria/części zamienne do systemów instalacji podpodłogowych 7 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 22 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość75 mm
-
Szerokość498 mm
-
Długość498 mm
-
Minimalna wysokość posadzki75 mm
-
Zakres możliwej niwelacji poziomu75 - 125 mm
-
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni1,5 kN
-
Z blaszaną podłogąTak
-
Uchwyt montażowy pokrywyTak
-
Materiał ścianki bocznejTworzywo sztuczne
-
Typ pokrywyZaślepka
-
Możliwe odłączenie pokrywy od podstawyTak
-
Nadaje się do wpuszczania w kanały podpodłogoweTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UDB3075125
tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 75-125mm stal
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2017-12-15
PDF4,28 MB
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2018-02-06
PDF4,73 MB
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB
Dane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2017-01-05
PDF1,59 MB -
Broszury techniczne
tehalit.UK - informacje techniczne
tehalit UK - informacje techniczne
PDF2,13 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2026-09-29
PDF2,72 MB
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) pl-PL 2026-09-22
PDF2,72 MB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB
Odłogowe systemy prowadzenia instalacji elektrycznych, Wskazówka dla posadzkarzy
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) pl-PL 2026-09-22
PDF2,60 MB -
Pliki STEP
STEP model UDB3075125
Pliki STEP International 2026-04-15
STP1,39 MB -
Rysunek techniczny produktu
Technical Drawing UDB3075125
Rysunek techniczny produktu International 2022-10-18
PDF58,48 kB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF341,27 kB
tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych; UDA…, UDB…, UDH…, UDM…, UDS…, UK…, UKB…, UKE…, UKK..., UKM…, UKS…
PDF216,90 kB