The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.UK - system kanałów stoso­wanych w wylew­kach beto­nowych
    • UDM3000BLD
    EAN
    4012002238264
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.UK - system kanałów stoso­wanych w wylew­kach beto­nowych

    tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 pełna stal ocynkowana UDM3000BLD

    Cena
    264,10  zł
    / szt. *
    264,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 pełna stal ocynkowana

    UDM3000BLD

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Szero­kość
      360 mm
    • Długość
      360 mm
    • Grubość materiału
      4 mm
    • Rozmiar nomi­nalny
      340 mm
    Instalacja, montaż
    • Otwór montażowy
      Bez
    Instrukcje
    • Konser­wacja podłogi
      Suchy
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Kolor
      Cynk
    • Wykoń­czenie
      Ocyn­ko­wany
    Pokrywa, drzwi
    • Pokrywa otworów montażowych
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACH declaration UDM3000BLD
    PDF
    RoHS report UDM3000BLD
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UDM3000BLD | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UDM3000BLD

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UDM3000BLD | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UDM3000BLD

      tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 pełna stal ocynkowana

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.UK - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.UK - informacje techniczne

      tehalit UK - informacje techniczne

      PDF
      2,13 MB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Polska

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Zdjęcie Floor installation systems - Protection class | Hager Polska

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
      Zdjęcie Odłogowe systemy prowadzenia instalacji elektrycznych, Wskazówka dla posadzkarzy | Hager Polska

      Odłogowe systemy prowadzenia instalacji elektrycznych, Wskazówka dla posadzkarzy

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) pl-PL 2026-09-22

      PDF
      2,60 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
      Zdjęcie tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych; UDA…, UDB…, UDH…, UDM…, UDS…, UK…, UKB…, UKE…, UKK..., UKM…, UKS… | Hager Polska

      tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych; UDA…, UDB…, UDH…, UDM…, UDS…, UK…, UKB…, UKE…, UKK..., UKM…, UKS…

      PDF
      216,90 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UDB3215265 - tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 215-265mm stal
      UDB3215265
      tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 215-265mm stal
      Cena
      836,00  zł
      / szt. *
      836,00  zł
      / szt. *
    • 2
      UDB2215265 - tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 2 215-265mm stal
      UDB2215265
      tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 2 215-265mm stal
      Cena
      814,00  zł
      / szt. *
      814,00  zł
      / szt. *
    • 3
      UDB3165215 - tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 165-215mm stal
      UDB3165215
      tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 165-215mm stal
      Cena
      814,00  zł
      / szt. *
      814,00  zł
      / szt. *
    • 4
      UDB2165215 - tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 2 165-215mm stal
      UDB2165215
      tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 2 165-215mm stal
      Cena
      792,80  zł
      / szt. *
      792,80  zł
      / szt. *
    • 5
      UDH2050080 - tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na nóżkach rozmiar 2 50-80mm stal
      UDH2050080
      tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na nóżkach rozmiar 2 50-80mm stal
      Cena
      706,90  zł
      / szt. *
      706,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32