tehalit.UK Pokrywa montażowa stalowa wzmocniona roz.3 R12 UDM3306SLR12

EAN
4012002238394
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
795,10zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Długość
    360 mm
  • Szero­kość produktu
    360 mm
  • Wymiar nomi­nalny
    340 mm
  • Grubość materiału
    4 mm
  • Śred­nica
    306 mm
Materiał
  • Kolor
    ocyn­ko­wany
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Grupa materia­łowa
    stal
Instalacja / Montaż
  • Otwór montażowy
    Okrągły
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie