The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.BK - system kanałów współ­po­zio­mych
    • BKZNS30
    EAN
    4012002241974
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.BK - system kanałów współ­po­zio­mych

    tehalit.BK Śruba M8x30 BK BKZNS30

    Cena
    4,20  zł
    / szt. *
    4,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.BK Śruba M8x30 BK

    BKZNS30

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    BKZKM80
    BKZKM80
    tehalit.BK Nakrętka zabezpieczająca do śruby M8 BK
    3,10  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    BKZHP00
    BKZHP00
    tehalit.BK Podstawa mocująca śrubę M8 do kanałów BK
    18,30  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 42 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • BKF600145

      tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 600x(145-190)mm stal

      1 825,60  zł  / Metr*
    • BKF300065

      tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 300x(65-110)mm stal

      1 121,20  zł  / Metr*
    • UDM3244SLQ12

      tehalit.UK Pokrywa montażowa stal wzmocniona roz.3 Q12

      851,70  zł  / szt.*
    • UDM3215SLR06

      tehalit.UK Pokrywa montażowa stal wzmocniona roz.3 R06

      804,30  zł  / szt.*
    • UDM3306SLR12

      tehalit.UK Pokrywa montażowa stalowa wzmocniona roz.3 R12

      851,70  zł  / szt.*
    • BKTMD400

      tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca z dodatkowym wspornikiem BKFD/WD N=400 stal

      143,90  zł  / szt.*
    • BKTMD600

      tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca z dodatkowym wspornikiem BKFD/WD N=600 stal

      191,70  zł  / szt.*
    • BKZN030

      tehalit.BK Wspornik poziomy do kanałów BK AB wys. 45mm stal

      30,20  zł  / szt.*
    • BKZN050

      tehalit.BK Wspornik poziomy do kanałów BK AB wys. 65mm stal

      31,50  zł  / szt.*
    • BKTMN600

      tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca z dodatkowym wspornikiem N=600 stal

      203,30  zł  / szt.*
    • UDM3200SLQ06

      tehalit.UK Pokrywa montażowa stal wzmocniona roz.3 Q06

      804,30  zł  / szt.*
    • BKF600105

      tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 600x(105-150)mm stal

      1 814,10  zł  / Metr*
    • BKF600065

      tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 600x(65-110)mm stal

      1 801,60  zł  / Metr*
    • BKF600045

      tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 600x(45-70)mm stal

      1 789,10  zł  / Metr*
    • BKF400145

      tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 400x(145-190)mm stal

      1 479,60  zł  / Metr*
    • BKF400105

      tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 400x(105-150)mm stal

      1 468,20  zł  / Metr*
    • BKF400065

      tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 400x(65-110)mm stal

      1 456,70  zł  / Metr*
    • BKF400045

      tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 400x(45-70)mm stal

      1 443,20  zł  / Metr*
    • BKF300145

      tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 300x(145-190)mm stal

      1 143,10  zł  / Metr*
    • BKF300105

      tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 300x(105-150)mm stal

      1 134,70  zł  / Metr*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Metal
    • Wykoń­czenie
      Ocyn­ko­wany

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration BKZNS30
    PDF
    RoHS report BKZNS30
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie BKZNS30 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu BKZNS30

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa BKZNS30 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa BKZNS30

      tehalit.BK Śruba M8x30 BK

      PDF
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
      Zdjęcie EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Polska

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      BKTMD400 - tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca z dodatkowym wspornikiem BKFD/WD N=400 stal
      BKTMD400
      tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca z dodatkowym wspornikiem BKFD/WD N=400 stal
      Cena
      143,90  zł
      / szt. *
      143,90  zł
      / szt. *
    • 2
      BKTD200 - tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca BKFD/WD N=200 stal
      BKTD200
      tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca BKFD/WD N=200 stal
      Cena
      54,30  zł
      / szt. *
      54,30  zł
      / szt. *
    • 3
      BKTD300 - tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca BKFD/WD N=300 stal
      BKTD300
      tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca BKFD/WD N=300 stal
      Cena
      83,70  zł
      / szt. *
      83,70  zł
      / szt. *
    • 4
      BKTMN600 - tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca z dodatkowym wspornikiem N=600 stal
      BKTMN600
      tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca z dodatkowym wspornikiem N=600 stal
      Cena
      203,30  zł
      / szt. *
      203,30  zł
      / szt. *
    • 5
      BKTMD600 - tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca z dodatkowym wspornikiem BKFD/WD N=600 stal
      BKTMD600
      tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca z dodatkowym wspornikiem BKFD/WD N=600 stal
      Cena
      191,70  zł
      / szt. *
      191,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32