tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 50-80mm stal UDB3050080
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Rama podwyższająca 1 dostępne produkty
-
Akcesoria systemu kanałów w wylewkach betonowych 7 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Długość498 mm
-
Minimalna wysokość posadzki50 mm
-
Zakres możliwej niwelacji poziomu50 - 80 mm
-
Rozmiar nominalny340 mm
-
Maks. obciążenia1,50 - 1,50 kN
-
Nadaje się do plombowania instalacjiNie
-
Z blaszaną podłogąTak
-
Uchwyt montażowy pokrywyTak
-
Materiał ścianki bocznejTworzywo sztuczne
-
Typ pokrywyZaślepka
-
Możliwe odłączenie pokrywy od podstawyTak
-
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętychNie
-
Nadaje się do wpuszczania w kanały podpodłogoweTak
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2017-12-15
PDF4,28 MBDane techniczne — Instrukcja obsługi International 2018-02-06
PDF4,73 MBDane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MBDane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2017-01-05
PDF1,59 MB -
Broszury techniczne
tehalit.UK - informacje techniczne
tehalit UK - informacje techniczne
PDF2,13 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Floor installations systems, Impact noise properties
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2024-10-07
PDF578,05 kBFloor installation systems, Information for the floor layer
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MBOdłogowe systemy prowadzenia instalacji elektrycznych, Wskazówka dla posadzkarzy
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) pl-PL 2024-02-15
PDF2,60 MB -
Pliki STEP
STEP model UDB3050080
Pliki STEP International 2022-10-18
STP1,39 MB -
Rysunek techniczny produktu
Technical Drawing UDB3050080
Rysunek techniczny produktu International 2022-10-18
PDF49,43 kB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-08-27
PDF49,71 kBtehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych; UDA…, UDB…, UDH…, UDM…, UDS…, UK…, UKB…, UKE…, UKK..., UKM…, UKS…
PDF216,90 kB