tehalit.GB-EG Puszka montażowa 3-krotna 45x45mm PC-ABS czarny GTVR300
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (45)Akcesoria opcjonalne
-
Mechanizm/element centralny do techniki komunikacyjnej 8 dostępne produkty -
Gniazdo wtykowe 3 dostępne produkty -
Łącznik klawiszowy 3 dostępne produkty -
Ogranicznik przepięć Typ 3 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 38 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Głębokość53 mm
-
Szerokość75 mm
-
Długość171 mm
-
Rodzaj montażu jednostki instalacyjnejMocowanie zatrzaskowe
-
Liczba wejść kablowych4
-
Liczba systemów odciążenia4
-
MateriałPC/ABS
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
Kompatybilny rodzaj gniazda47 x 45 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa GTVR300
tehalit.GB-EG Puszka montażowa 3-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2016-05-10
PDF2,20 MB
Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28
PDF5,48 MB -
Broszury techniczne
tehalit.gb-eg - informacje techniczne
PDF1011,31 kB -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2024-07-16
DXF25,11 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2026-04-15
STP335,03 kB -
Rysunek techniczny produktu
Rysunek techniczny produktu International 2024-02-27
PDF28,08 kB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15
PDF208,02 kB
EC declaration of conformity VQ_VR_VE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF120,65 kB
EU-Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-07
PDF239,58 kB
EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF47,96 kB
EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF48,47 kB
tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR…
PDF214,09 kB