The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.WA
    • Instalacja osprzętu Gallery
    • GKWHP
    EAN
    4012740001571
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • Instalacja osprzętu Gallery
    • gallery - gniazda prze­lotowe
    • System gniazd i łącz­ników 45x45 mm tehalit.WA
    • Zobacz więcej

    tehalit.WA Zaślepka końcowa 45x45mm czarny GKWHP

    Cena
    12,80  zł
    / szt. *
    12,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.WA Zaślepka końcowa 45x45mm czarny

    GKWHP

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9005

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Mounting set 1-gang Cat.6 FTP 90° direct clip 45x45 trafficwhite (English)
    PDF
    2,12 MB
    REACH declaration GKWHP
    PDF
    RoHS report GKWHP
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie GKWHP | Hager Polska

      Zdjęcie produktu GKWHP

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa GKWHP | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa GKWHP

      tehalit.WA Zaślepka końcowa 45x45mm czarny

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28

      PDF
      5,48 MB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2025-09-05 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2026-07-31 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-07-31

      STP
      597,32 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,67 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      GKWHO - tehalit.WA Zacisk kablowy 45x45mm czarny
      GKWHO
      tehalit.WA Zacisk kablowy 45x45mm czarny
      Cena
      15,40  zł
      / szt. *
      15,40  zł
      / szt. *
    • 2
      G00A02LAN - tehalit.WA Łącznik On/Off 45x45mm alu
      G00A02LAN
      tehalit.WA Łącznik On/Off 45x45mm alu
      Cena
      130,00  zł
      / szt. *
      130,00  zł
      / szt. *
    • 3
      G00A029016 - tehalit.WA Łącznik On/Off 45x45mm biały
      G00A029016
      tehalit.WA Łącznik On/Off 45x45mm biały
      Cena
      120,00  zł
      / szt. *
      120,00  zł
      / szt. *
    • 4
      GKWHQ - tehalit.WA Łącznik mechaniczny gniazd 45x45mm
      GKWHQ
      tehalit.WA Łącznik mechaniczny gniazd 45x45mm
      Cena
      12,80  zł
      / szt. *
      12,80  zł
      / szt. *
    • 5
      G00A029011 - tehalit.WA Łącznik On/Off 45x45mm czarny
      G00A029011
      tehalit.WA Łącznik On/Off 45x45mm czarny
      Cena
      130,00  zł
      / szt. *
      130,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32