The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.WA
    • Instalacja osprzętu Gallery
    • GKWHO
    EAN
    4012740001588
    Liczba w opakowaniu
    10 Sztuki
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • Instalacja osprzętu Gallery
    • gallery - gniazda prze­lotowe
    • System gniazd i łącz­ników 45x45 mm tehalit.WA
    • Zobacz wi?cej

    tehalit.WA Zacisk kablowy 45x45mm czarny GKWHO

    Cena
    15,40  zł
    / Sztuka *
    15,40  zł
    / Sztuka *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    tehalit.WA Zacisk kablowy 45x45mm czarny

    GKWHO

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja
    • Wi?cej produktów

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9005

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Mounting set 1-gang Cat.6 FTP 90° direct clip 45x45 trafficwhite (English)
    PDF
    2,12 MB
    REACH declaration GKWHO
    PDF
    RoHS report GKWHO
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie GKWHO | Hager Polska

      Zdj?cie produktu GKWHO

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa GKWHO | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa GKWHO

      tehalit.WA Zacisk kablowy 45x45mm czarny

      PDF
    • ProductNotice

      Zdj?cie Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23

      PDF
      5,48 MB
    • ProductMaintenanceManual

      Zdj?cie Instrukcja obsługi en-GB 2025-09-05 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • ProductBimStep

      Zdj?cie Pliki STEP International 2026-07-31 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-07-31

      STP
      4,56 MB
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      180,85 kB
      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-03-11 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-03-11

      PDF
      301,97 kB
    Wi?cej materia?ów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      G00A02LAN - tehalit.WA Łącznik On/Off 45x45mm alu
      G00A02LAN
      tehalit.WA Łącznik On/Off 45x45mm alu
      Cena
      130,00  zł
      / Sztuka *
      130,00  zł
      / Sztuka *
    • 2
      GKWHR - tehalit.WA Łącznik elektryczny gniazd 45x45mm
      GKWHR
      tehalit.WA Łącznik elektryczny gniazd 45x45mm
      Cena
      14,90  zł
      / Sztuka *
      14,90  zł
      / Sztuka *
    • 3
      G00A029016 - tehalit.WA Łącznik On/Off 45x45mm biały
      G00A029016
      tehalit.WA Łącznik On/Off 45x45mm biały
      Cena
      120,00  zł
      / Sztuka *
      120,00  zł
      / Sztuka *
    • 4
      GKWHQ - tehalit.WA Łącznik mechaniczny gniazd 45x45mm
      GKWHQ
      tehalit.WA Łącznik mechaniczny gniazd 45x45mm
      Cena
      12,80  zł
      / Sztuka *
      12,80  zł
      / Sztuka *
    • 5
      GKWHP - tehalit.WA Zaślepka końcowa 45x45mm czarny
      GKWHP
      tehalit.WA Zaślepka końcowa 45x45mm czarny
      Cena
      12,80  zł
      / Sztuka *
      12,80  zł
      / Sztuka *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32