tehalit.WA Łącznik On/Off 45x45mm alu G00A02LAN
Cena
130,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Instalacja budynkowa typu plug-in (złącza) 8 dostępne produkty -
Akcesoria/części do gniazd ze stykiem ochronnym 4 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania16 A
-
Prąd znamionowy In16 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuKanał elektroinstalacyjny
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
PowierzchniaMat
-
MateriałPoliamid (PA)
-
WykończenieLakierowany
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówKomplet
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż bezpośredni
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków1
Wymiary
-
Głębokość zabudowy45 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe45 mm
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk wtykowy
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa G00A02LAN
tehalit.WA Łącznik On/Off 45x45mm alu
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB 2025-09-05
PDF6,37 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF164,67 kB
Więcej materiałów