The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.SPW
    • tehalit.SPW - akcesoria do rozdzie­laczy
    • GKWGL6
    EAN
    4012740001618
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.SPW - akcesoria do rozdzie­laczy
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • System gniazd i łącz­ników 45x45 mm tehalit.WA
    • Zobacz więcej

    tehalit.WA Wtyk wejściowy 0° WIELAND 3P męski 45x45mm czarny GKWGL6

    Cena
    40,50  zł
    / szt. *
    40,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.WA Wtyk wejściowy 0° WIELAND 3P męski 45x45mm czarny

    GKWGL6

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      18 mm
    • Szero­kość
      40 mm
    • Długość
      57 mm
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ bloko­wania
      Blokada zatrzaskowa

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Socket 45x45 IN Connector 0° WIELAND 3P male (English)
    PDF
    726,03 kB
    REACH declaration GKWGL6
    PDF
    RoHS report GKWGL6
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie GKWGL6 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu GKWGL6

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa GKWGL6 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa GKWGL6

      tehalit.WA Wtyk wejściowy 0° WIELAND 3P męski 45x45mm czarny

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2025-09-05 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2026-07-31 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-07-31

      STP
      7,49 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,67 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      G45DM012LAN - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 2xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm alu
      G45DM012LAN
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 2xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm alu
      Cena
      45,70  zł
      / szt. *
      45,70  zł
      / szt. *
    • 2
      GE30222009 - tehalit.WA Gniazdo 2P+Z 33° 3-krotne 45x45mm pomarańczowy
      GE30222009
      tehalit.WA Gniazdo 2P+Z 33° 3-krotne 45x45mm pomarańczowy
      Cena
      102,40  zł
      / szt. *
      102,40  zł
      / szt. *
    • 3
      G45MM0119011 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1x RJ45, wyj. proste, Typ 01 45x45mm czarny
      G45MM0119011
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1x RJ45, wyj. proste, Typ 01 45x45mm czarny
      Cena
      45,70  zł
      / szt. *
      45,70  zł
      / szt. *
    • 4
      G45MM0119016 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1x RJ45, wyj. proste, Typ 01 45x45mm biały
      G45MM0119016
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1x RJ45, wyj. proste, Typ 01 45x45mm biały
      Cena
      40,50  zł
      / szt. *
      40,50  zł
      / szt. *
    • 5
      GED10223020 - tehalit.WA Gniazdo DATA 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm czerwony
      GED10223020
      tehalit.WA Gniazdo DATA 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm czerwony
      Cena
      38,40  zł
      / szt. *
      38,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32