tehalit.GB-EG Ramka montażowa 4-krotna 45x45mm PC-ABS czarny GTVR402
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (50)Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik klawiszowy 3 dostępne produkty -
Mechanizm/element centralny do techniki komunikacyjnej 8 dostępne produkty -
Rozdzielnica 3 dostępne produkty -
Gniazdo wtykowe 5 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 49 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Głębokość39 mm
-
Szerokość75 mm
-
Długość225 mm
-
Rodzaj montażu jednostki instalacyjnejMocowanie zatrzaskowe
-
Liczba wejść kablowych0
-
Liczba systemów odciążenia0
-
MateriałPC/ABS
-
KolorGłęboki czarny
-
Kod RAL9005
-
Kompatybilny rodzaj gniazda47 x 45 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa GTVR402
tehalit.GB-EG Ramka montażowa 4-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28
PDF5,48 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2025-09-16
DXF620,39 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2026-04-15
STP332,02 kB -
Rysunek techniczny produktu
Rysunek techniczny produktu International 2025-08-11
PDF89,68 kB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU-Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-07
PDF239,58 kB
EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF47,96 kB
EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF48,47 kB