The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • gallery - osprzęt w stan­dar­dzie 45x45
    • gallery - klawisze i płytki czołowe
    • WXD155B
    EAN
    3250617197557
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • gallery - klawisze i płytki czołowe

    gallery Płytka czołowa do przyłącza kablowego 2M biały WXD155B

    Cena
    21,10  zł
    / szt. *
    21,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    gallery Płytka czołowa do przyłącza kablowego 2M biały

    WXD155B

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WXF155
    WXF155
    gallery Mechanizm podejście kablowego 2M
    48,00  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • WXF155

      gallery Mechanizm podejście kablowego 2M

      48,00  zł  / szt.*
    • GTVR302

      tehalit.GB-EG Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm PC-ABS czarny

      30,00  zł  / szt.*
    • GTVR402

      tehalit.GB-EG Ramka montażowa 4-krotna 45x45mm PC-ABS czarny

      30,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9016
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Poli­węglan (PC)
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Głębo­kość
      24 mm
    • Wyso­kość
      45 mm
    • Długość
      24 mm
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP21

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WXD155B
    PDF
    RoHS report WXD155B
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WXD155B | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WXD155B

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WXD155B | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WXD155B

      gallery Płytka czołowa do przyłącza kablowego 2M biały

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-17 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-17

      PDF
      79,10 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      162,17 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      gallery Płytki czołowe - przyłącza kablowe; WXD1..., WXF1..., WXF6…

      PDF
      294,23 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WXD202N - gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 oraz VDI 2M czarny
      WXD202N
      gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 oraz VDI 2M czarny
      Cena
      16,00  zł
      / szt. *
      16,00  zł
      / szt. *
    • 2
      WXD744N - gallery Płytka czołowa do mechanizmów multimedialnych 2M czarny
      WXD744N
      gallery Płytka czołowa do mechanizmów multimedialnych 2M czarny
      Cena
      43,20  zł
      / szt. *
      43,20  zł
      / szt. *
    • 3
      WXD253N - gallery Płytka czołowa do gniazda R+TV 2M czarny
      WXD253N
      gallery Płytka czołowa do gniazda R+TV 2M czarny
      Cena
      48,20  zł
      / szt. *
      48,20  zł
      / szt. *
    • 4
      WXD253B - gallery Płytka czołowa do gniazda R+TV 2M biały
      WXD253B
      gallery Płytka czołowa do gniazda R+TV 2M biały
      Cena
      30,80  zł
      / szt. *
      30,80  zł
      / szt. *
    • 5
      WXD201N - gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 oraz VDI 1M czarny
      WXD201N
      gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 oraz VDI 1M czarny
      Cena
      18,40  zł
      / szt. *
      18,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32