The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • gallery - osprzęt w stan­dar­dzie 45x45
    • gallery - mechanizmy
    • WXF155
    EAN
    3250617191555
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • gallery - mechanizmy
    • Zobacz więcej

    gallery Mechanizm podejście kablowego 2M WXF155

    Cena
    48,00  zł
    / szt. *
    48,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    gallery Mechanizm podejście kablowego 2M

    WXF155

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WXD155N
    WXD155N
    gallery Płytka czołowa do przyłącza kablowego 2M czarny
    23,40  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Akcesoria opcjonalne

    • Podej­ście kablowe dla osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Podej­ście kablowe dla osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • WXD155B

      gallery Płytka czołowa do przyłącza kablowego 2M biały

      21,10  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • WXD155N

      gallery Płytka czołowa do przyłącza kablowego 2M czarny

      23,40  zł  / szt.*
    • WXD155B

      gallery Płytka czołowa do przyłącza kablowego 2M biały

      21,10  zł  / szt.*
    • GTVR302

      tehalit.GB-EG Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm PC-ABS czarny

      30,00  zł  / szt.*
    • GTVR402

      tehalit.GB-EG Ramka montażowa 4-krotna 45x45mm PC-ABS czarny

      30,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Rodzaj połączenia
    • Liczba połączeń
      0
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Montaż na click
    Wymiary
    • Wyso­kość
      45 mm
    • Szero­kość
      45 mm
    • Głębo­kość
      31 mm
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    • Kod RAL
      7011
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WXF155
    PDF
    RoHS report WXF155
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WXF155 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WXF155

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WXF155 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WXF155

      gallery Mechanizm podejście kablowego 2M

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-17 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-17

      PDF
      79,10 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      162,17 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      gallery Płytki czołowe - przyłącza kablowe; WXD1..., WXF1..., WXF6…

      PDF
      294,23 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WXF256 - gallery Gniazdo RTV-SAT końcowe 2M 1 wejście
      WXF256
      gallery Gniazdo RTV-SAT końcowe 2M 1 wejście
      Cena
      222,80  zł
      / szt. *
      222,80  zł
      / szt. *
    • 2
      WXF622 - gallery Gniazdo audio jack 3,5mm mechanizm 2M/1M
      WXF622
      gallery Gniazdo audio jack 3, 5mm mechanizm 2M/1M
      Cena
      284,70  zł
      / szt. *
      284,70  zł
      / szt. *
    • 3
      WXF160N - gallery Gniazdo schuko z przysłonami styków 2P+ E, 2M czarny
      WXF160N
      gallery Gniazdo schuko z przysłonami styków 2P+ E, 2M czarny
      Cena
      101,90  zł
      / szt. *
      101,90  zł
      / szt. *
    • 4
      WXF632 - gallery Gniazdo HDMI zaciski śrubowe mechanizm 2M
      WXF632
      gallery Gniazdo HDMI zaciski śrubowe mechanizm 2M
      Cena
      406,60  zł
      / szt. *
      406,60  zł
      / szt. *
    • 5
      WXF113 - lumina/gallery Ładowarka USB A+C 3A mechanizm 2M
      WXF113
      lumina/gallery Ładowarka USB A+C 3A mechanizm 2M
      Cena
      128,00  zł
      / szt. *
      128,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32