The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • gallery - osprzęt w stan­dar­dzie 45x45
    • gallery - mechanizmy
    • WXF231
    EAN
    3250617192316
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.WA - system gniazd i łącz­ników pod osprzęt 45 mm
    • gallery - mechanizmy
    • Zobacz więcej

    gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 FTP wyjście pod kątem 45°, 2M WXF231

    Cena
    116,30  zł
    / szt. *
    116,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 FTP wyjście pod kątem 45°, 2M

    WXF231

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WXD230N
    WXD230N
    gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M czarny
    22,20  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WXD230B
    WXD230B
    gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M biały
    17,80  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • WXD230N

      gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M czarny

      22,20  zł  / szt.*
    • WXD230B

      gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M biały

      17,80  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      1
    • Z pokrywą uchylną
      Nie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 35 °C
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    • Kod RAL
      7011
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      UAE/IAE (ISDN)
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Dodat­kowe infor­macje
    • Wyjścia
      Z kątem nachylenia wyjścia 45°
    • ‌Ochrona
      Z opcjonal­nymi pokrywami zabez­pie­czającymi przed kurzem
    • Ekranowanie
      Magistrale ekranowane
    • Typ połączenia
      Z zaciskami IDC

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration WXF231
    PDF
    RoHS report WXF231
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WXF231 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WXF231

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WXF231 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WXF231

      gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 FTP wyjście pod kątem 45°, 2M

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23

      PDF
      1,42 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11

      PDF
      104,57 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      158,76 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      gallery Gniazda informatyczne RJ45; WXD2…, WXF2…

      PDF
      306,66 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WXF256 - gallery Gniazdo RTV-SAT końcowe 2M 1 wejście
      WXF256
      gallery Gniazdo RTV-SAT końcowe 2M 1 wejście
      Cena
      222,80  zł
      / szt. *
      222,80  zł
      / szt. *
    • 2
      WXF622 - gallery Gniazdo audio jack 3,5mm mechanizm 2M/1M
      WXF622
      gallery Gniazdo audio jack 3, 5mm mechanizm 2M/1M
      Cena
      284,70  zł
      / szt. *
      284,70  zł
      / szt. *
    • 3
      WXF160N - gallery Gniazdo schuko z przysłonami styków 2P+ E, 2M czarny
      WXF160N
      gallery Gniazdo schuko z przysłonami styków 2P+ E, 2M czarny
      Cena
      101,90  zł
      / szt. *
      101,90  zł
      / szt. *
    • 4
      WXF632 - gallery Gniazdo HDMI zaciski śrubowe mechanizm 2M
      WXF632
      gallery Gniazdo HDMI zaciski śrubowe mechanizm 2M
      Cena
      406,60  zł
      / szt. *
      406,60  zł
      / szt. *
    • 5
      WXF113 - lumina/gallery Ładowarka USB A+C 3A mechanizm 2M
      WXF113
      lumina/gallery Ładowarka USB A+C 3A mechanizm 2M
      Cena
      128,00  zł
      / szt. *
      128,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32