gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M biały WXD230B
EAN
3250617190114
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
16,60 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo modułowe
-
Liczba połączeń1
Pojemność
-
Liczba modułów2
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość8,40 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż na click
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP21
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WXD230B
gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
gallery Gniazda informatyczne RJ45; WXD2…, WXF2…
PDF306,66 kB
Więcej materiałów