gallery Gniazdo optyczne LC przelotowe mechanizm 2M/1M WXF646
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (7)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 7 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Typ złącza/wtykuGniazdo przelotowe
-
Liczba połączeń1
-
Wbudowane puszki podtynkowe30 mm
-
Głębokość29,25 mm
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość45 mm
-
Z ochroną przeciwpyłowąNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
EkranowanyNie
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
-
PowierzchniaMat
-
Odporność na uderzenie IKIK02
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Zakres temperatur pracy-10 - 35 °C
-
Rodzaj montażuMocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WXF646
gallery Gniazdo optyczne LC przelotowe mechanizm 2M/1M
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF104,64 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF163,45 kB
Deklaracja zgodności UE
gallery Mechanizmy gniazd VDI; WXF6...
PDF293,95 kB